Morsetti ad azione lineare 640

Morsetti ad azione lineare 640
  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione lineare della serie 640 di Destaco sono progettati per il bloccaggio push/pull per impieghi gravosi, per consentire alla maniglia di ruotare per poi cadere al di sotto del piano di montaggio in modo da bloccarsi in posizione retratta, e sono disponibili con Toggle Lock Plus di Destaco®. Questo modello ha anche la corsa più lunga delle nostre pinze ad azione lineare. Applicazioni comuni per questi modelli includono dispositivi di assemblaggio/collaudo, saldatura, tensionamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
640-M
640-MR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Toggle lock plus
(mm)

212.77 €

1 Disponibile 10 giorni N

367.55 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 33400 Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 101.6
Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia Pressore Profilo rotondo Altezza dello stantuffo(mm) 31.8
Filettatura dello stantuffo M12

Supporto tecnico