Morsetti ad azione lineare 650

Morsetti ad azione lineare 650
  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione lineare serie 650 di Destaco sono progettati per il bloccaggio push/pull per impieghi gravosi e consentono alla maniglia di ruotare e cadere al di sotto del piano di montaggio in modo da bloccarsi in posizione retratta. Questi morsetti sono caratterizzati da una base e una maniglia in acciaio forgiato. Essi sono anche i più grandi tra i nostri morsetti lineari. Applicazioni comuni per questi morsetti includono l’assemblaggio, la saldatura, i dispositivi di tensionamento e il picchettamento/lo stampaggio leggero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

650-M

Codice componente
650-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

242.71 €

1 Disponibile 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 71200 Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 76.2
Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia Pressore Profilo rotondo Altezza dello stantuffo(mm) 57.2
Filettatura dello stantuffo M16 Toggle lock plus(mm) N

Si trova sulla pagina di Morsetti ad azione lineare 650, il codice articolo è il seguente: 650-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 650-M.

Supporto tecnico