Serie F ad azione rettilinea e corsa variabile

Serie F ad azione rettilinea e corsa variabile
  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione rettilinea e corsa variabile della serie F di Destaco sono caratterizzati da un’elevata capacità di tenuta, un’elevata capacità di carico laterale e un anello raschiante che aiuta a evitare la contaminazione del meccanismo di bloccaggio. L’alloggiamento in alluminio porta a un’unità di peso inferiore, mentre la base in stile blocco offre opzioni di montaggio variabili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F-160

Codice componente
F-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

747.78 €

1 Disponibile 20 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 18000 Corsa S(mm) 100, 200, 300 Stile di montaggio della base (dettagli) Supporto
Forza operativa(N) 500 Corsa rapida(mm) 100, 200, 300 Corsa massima di bloccaggio(mm) 4

Si trova sulla pagina di Serie F ad azione rettilinea e corsa variabile, il codice articolo è il seguente: F-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-160.

Supporto tecnico