Elettrovalvola a 5 vie, unità singola ad innesto montata su base serie VQC5000 (Codici componente - Download CAD)

Elettrovalvola a 5 vie, unità singola ad innesto montata su base serie VQC5000
[Caratteristiche]
· Piccola e grande capacità
VQ5000: azionamento del cilindro possibile fino a ⌀180
· Protocolli supportati abbondanti
· Risparmio energetico: 0,4 W (Tipo a basso watt)
· Lunga durata: 100 milioni di volte
· Struttura di protezione IP67 compatibile

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VQC5100-5B1

Codice componente
VQC5100-5B1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Valore CV Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Spia / circuito di protezione Specifiche tubazioni Funzioni Type of manual operation

98.77 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)---Standard0.1–1.0CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Bloccabile (con utensile)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Numero di attacchi Valvola a 5 porte Caratteristiche Senza lubrificazione
Tensione 24 V DC Diam. cilindro applicabile(Ø) 250 o inf. Tubazioni Tubatura sottobase
Tipo di azionamento Stelo pilota Tipo corpo Sottopiastra plug-in

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, unità singola ad innesto montata su base serie VQC5000, il codice articolo è il seguente: VQC5100-5B1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VQC5100-5B1.

Tipologia prodotto

Codice componente
VQC5100-51
VQC5100-51-04F
VQC5100-5B1-04F
VQC5100-5C1
VQC5100R-51
VQC5100R-5B1-04F
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Valore CV Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Spia / circuito di protezione Specifiche tubazioni Funzioni Type of manual operation

94.89 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)---Standard0.1–1.0CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

124.56 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)G1/22.9Standard0.1–1.0CircuitoRaccordo lateraleStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

128.47 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)G1/22.9Standard0.1–1.0CircuitoRaccordo lateraleStandard (0.95W)Bloccabile (con utensile)

102.63 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)---Standard0.1–1.0CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Bloccabile (manuale)

97.52 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)---Standard0.1–1.0EsternoSenza piastra secondariaPilota esternaNon bloccabile a pressione (con utensile)

131.10 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)G1/22.9Standard0.1–1.0EsternoRaccordo lateralePilota esternaBloccabile (con utensile)

Supporto tecnico