Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Valore CV | Pressione nominale (MPa) | Ingresso elettrico conduttore | Conformità CE | Specifiche valvola a farfalla | Type of manual operation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.73 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 0.26 | 0.15–0.7 | Connettore spina L con filo conduttore | Prodotto con conformità CE | Nessuno | Con boccola non bloccante (Utensile richiesto) | ||
62.85 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 0.26 | 0.15–0.7 | Connettore spina M con filo conduttore | Non conforme | Nessuno | Con boccola non bloccante (Utensile richiesto) | ||
63.73 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 0.26 | 0.15–0.7 | Connettore spina M con filo conduttore | Prodotto con conformità CE | Nessuno | Con boccola non bloccante (Utensile richiesto) | ||
61.98 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 0.26 | 0.15–0.7 | Connettore spina M, senza connettore | Prodotto con conformità CE | Nessuno | Con boccola non bloccante (Utensile richiesto) | ||
69.89 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 0.27 | 0.15–0.7 | Connettore spina L con filo conduttore | Prodotto con conformità CE | Incluso | Con boccola non bloccante (Utensile richiesto) | ||
74.39 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 0.27 | 0.15–0.7 | Connettore spina L con filo conduttore | Prodotto con conformità CE | Incluso | Bloccabile (con utensile) | ||
72.89 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 0.27 | 0.15–0.7 | Connettore spina L, senza connettore | Prodotto con conformità CE | Incluso | Bloccabile (con utensile) | ||
58.76 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 0.27 | 0.15–0.7 | Connettore spina M con filo conduttore | Prodotto con conformità CE | Incluso | Con boccola non bloccante (Utensile richiesto) | ||
65.98 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 0.27 | 0.15–0.7 | Connettore spina M, senza connettore | Prodotto con conformità CE | Incluso | Con boccola non bloccante (Utensile richiesto) | ||
88.65 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 0.26 | 0.1–0.7 | Connettore spina L con filo conduttore | Prodotto con conformità CE | Nessuno | Con boccola non bloccante (Utensile richiesto) | ||
94.65 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 0.27 | 0.1–0.7 | Connettore spina L con filo conduttore | Prodotto con conformità CE | Incluso | Con boccola non bloccante (Utensile richiesto) | ||
111.32 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 0.15 | 0.2–0.7 | Connettore spina L con filo conduttore | Prodotto con conformità CE | Incluso | Con boccola non bloccante (Utensile richiesto) | ||
100.40 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 0.15 | 0.2–0.7 | Connettore spina L con filo conduttore | Prodotto con conformità CE | Incluso | Con boccola non bloccante (Utensile richiesto) | ||
105.24 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 0.15 | 0.2–0.7 | Connettore spina L, senza connettore | Prodotto con conformità CE | Incluso | Con boccola non bloccante (Utensile richiesto) |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Unità di montaggio collettore | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Base collettore | Caratteristiche | Senza lubrificazione | Tensione | 24 V DC |
Tubazioni | Tubatura sottobase | Tipo di azionamento | Stelo pilota | Con tenuta | Guarnizione morbida |
Mandata aria pilota | Circuito | Tipo corpo | Montaggio su base | Funzioni | Standard |
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Valore CV
Pressione nominale(MPa)
Ingresso elettrico conduttore
Conformità CE
Specifiche valvola a farfalla
Type of manual operation
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali