Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VV5Q51-0104LD1-Q |
VV5Q51-0203LD1-Q |
VV5Q51-0204LD1-Q |
VV5Q51-0204LU2-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Lead wire length (m) | Electrical entry direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.97 € | 1 | 98 giorni | 1 | 1/2 | 1.5 | Estrazione da lato D | ||
148.00 € | 1 | 98 giorni | 2 | 3/8 | 1.5 | Estrazione da lato D | ||
148.00 € | 1 | 98 giorni | 2 | 1/2 | 1.5 | Estrazione da lato D | ||
154.40 € | 1 | 98 giorni | 2 | 1/2 | 3 | Estrazione da lato U |
Loading...
Tipo | Base collettore | Type | Unità ad innesto | Thread standard | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Applicable valve | VQ5000 | Protective structure | Nessuno | Option | N/A |
CE compliant | Prodotto conforme alle norme CE |
Configura
Proprietà di base
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Lead wire length(m)
Electrical entry direction
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali