Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VV5Q51-0204T1-Q |
VV5Q51-0604FT1-Q |
VV5Q51-0604T1-Q |
VV5Q51-0704FT1-Q |
VV5Q51-0803T1-Q |
VV5Q51-0904T1-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146.74 € | 1 | 98 giorni | 2 | 1/2 | Rc | ||
313.15 € | 1 | 98 giorni | 6 | 1/2 | G | ||
313.65 € | 1 | 98 giorni | 6 | 1/2 | Rc | ||
355.35 € | 1 | 98 giorni | 7 | 1/2 | G | ||
396.45 € | 1 | 98 giorni | 8 | 3/8 | Rc | ||
438.85 € | 1 | 98 giorni | 9 | 1/2 | Rc |
Loading...
Tipo | Base collettore | Type | Unità ad innesto | Applicable valve | VQ5000 |
---|---|---|---|---|---|
Option | N/A | CE compliant | Prodotto conforme alle norme CE |
Configura
Proprietà di base
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali