Elettrovalvole a 5 vie / VQ5000, blocco valvole, T-kit (kit di alloggiamento della morsettiera)

Elettrovalvole a 5 vie / VQ5000, blocco valvole, T-kit (kit di alloggiamento della morsettiera)
Elettrovalvola a 5 vie manifold unità ad innesto tipo tubazione base serie VQ5000 Kit T (kit scatola morsettiera).
[Caratteristiche]
· Tipo con una piccola morsettiera all’interno della scatola
· Poiché l’uscita del conduttore G3/4 è in dotazione, è possibile collegare i raccordi metallici del condotto.
· Numero massimo di 11 stazioni (Semi-standard 12 stazioni)
· Usato una volta per il montaggio su scatola morsettiera

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto Cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5Q51-03BTU-W-Q
VV5Q51-0204FTD-W-Q
VV5Q51-0204TD-Q
VV5Q51-0304FTD-W-Q
VV5Q51-0304TD-Q
VV5Q51-0403FTU-SDW-Q
VV5Q51-0404FTD-SUW-Q
VV5Q51-0404FTD-W-Q
VV5Q51-0404TD-Q
VV5Q51-0504FTD-W-Q
VV5Q51-0504TD-Q
VV5Q51-0704FTD-SUW-Q
VV5Q51-0704FTD-W-Q
VV5Q51-0704TU-W-Q
VV5Q51-0804FTU-W-Q
VV5Q51-0903TU-W-Q
VV5Q51-0904FTD-W-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Protective structure Option Connector box mounting position

312.24 €

1 98 giorni 3Tubazione posteriore 1/2RcIP65 compatibileN/AMontaggio lato U

249.77 €

1 98 giorni 21/2GIP65 compatibileN/AMontaggio lato D

225.76 €

1 98 giorni 21/2RcNessunoN/AMontaggio lato D

297.21 €

1 98 giorni 31/2GIP65 compatibileN/AMontaggio lato D

266.26 €

1 98 giorni 31/2RcNessunoN/AMontaggio lato D

387.68 €

1 98 giorni 43/8GIP65 compatibileScarico diretto con scatola silenziatore: scarico lato DMontaggio lato U

387.68 €

1 98 giorni 41/2GIP65 compatibileScarico diretto con scatola silenziatore: scarico lato UMontaggio lato D

344.60 €

1 98 giorni 41/2GIP65 compatibileN/AMontaggio lato D

306.68 €

1 98 giorni 41/2RcNessunoN/AMontaggio lato D

391.98 €

1 98 giorni 51/2GIP65 compatibileN/AMontaggio lato D

347.11 €

1 98 giorni 51/2RcNessunoN/AMontaggio lato D

529.94 €

1 98 giorni 71/2GIP65 compatibileScarico diretto con scatola silenziatore: scarico lato UMontaggio lato D

486.85 €

1 98 giorni 71/2GIP65 compatibileN/AMontaggio lato D

486.85 €

1 98 giorni 71/2RcIP65 compatibileN/AMontaggio lato U

534.24 €

1 98 giorni 81/2GIP65 compatibileN/AMontaggio lato U

581.69 €

1 98 giorni 93/8RcIP65 compatibileN/AMontaggio lato U

581.69 €

1 98 giorni 91/2GIP65 compatibileN/AMontaggio lato D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Type Unità ad innesto Applicable valve VQ5000
CE compliant Prodotto conforme alle norme CE Manifold wiring specifications Nessuno

Supporto tecnico