Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Option | Lead wire length (m) | Connector output direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.10 € | 1 | 98 giorni | 2 | 1/2 | Rc | N/A | Nessuno | Estrazione da lato D | ||
158.10 € | 1 | 98 giorni | 2 | 1/2 | G | N/A | Nessuno | Estrazione da lato D | ||
158.10 € | 1 | 98 giorni | 2 | 1/2 | G | N/A | Nessuno | Estrazione da lato U | ||
158.10 € | 1 | 98 giorni | 2 | 1/2 | Rc | N/A | Nessuno | Estrazione da lato U | ||
158.10 € | 1 | 98 giorni | 2 | 1/2 | NPT | N/A | Nessuno | Estrazione da lato U | ||
158.10 € | 1 | 98 giorni | 2 | 1/2 | NPTF | N/A | Nessuno | Estrazione da lato D | ||
198.53 € | 1 | 98 giorni | 3 | 1/2 | Rc | N/A | Nessuno | Estrazione da lato D | ||
357.94 € | 1 | 98 giorni | 3 | 1/2 | G | Scarico diretto con scatola silenziatore: Per il montaggio su entrambi i lati di D e U | 5 | Estrazione da lato D | ||
271.94 € | 1 | 98 giorni | 3 | 1/2 | NPT | N/A | 5 | Estrazione da lato D | ||
325.05 € | 1 | 98 giorni | 4 | 3/8 | G | Scarico diretto con scatola silenziatore: Per il montaggio su entrambi i lati di D e U | Nessuno | Estrazione da lato D | ||
239.05 € | 1 | 98 giorni | 4 | 1/2 | G | N/A | Nessuno | Estrazione da lato D | ||
239.05 € | 1 | 98 giorni | 4 | 1/2 | Rc | N/A | Nessuno | Estrazione da lato U | ||
239.05 € | 1 | 98 giorni | 4 | 1/2 | NPT | N/A | Nessuno | Estrazione da lato D | ||
239.05 € | 1 | 98 giorni | 4 | 1/2 | NPT | N/A | Nessuno | Estrazione da lato U | ||
279.50 € | 1 | 98 giorni | 5 | 1/2 | G | N/A | Nessuno | Estrazione da lato D | ||
279.50 € | 1 | 98 giorni | 5 | 1/2 | NPT | N/A | Nessuno | Estrazione da lato D | ||
366.82 € | 1 | 98 giorni | 6 | 3/8 | G | N/A | 1.5 | Estrazione da lato D | ||
319.97 € | 1 | 98 giorni | 6 | 1/2 | G | N/A | Nessuno | Estrazione da lato D | ||
319.95 € | 1 | 98 giorni | 6 | 1/2 | G | N/A | Nessuno | Estrazione da lato U | ||
403.48 € | 1 | 98 giorni | 7 | 1/2 | G | Scarico diretto con scatola silenziatore: scarico lato D | Nessuno | Estrazione da lato D |
Loading...
Tipo | Base collettore | Type | Unità ad innesto | Applicable valve | VQ5000 |
---|---|---|---|---|---|
CE compliant | Prodotto conforme alle norme CE |
Configura
Proprietà di base
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Option
Lead wire length(m)
Connector output direction
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali