Elettrovalvole a 5 vie / VQ4000, Manifold, L-Kit (kit di linea)

Elettrovalvole a 5 vie / VQ4000, Manifold, L-Kit (kit di linea)
Elettrovalvola a 5 vie manifold unità ad innesto tipo tubazione base serie VQ4000 Kit L (kit conduttore).
[Caratteristiche]
· Si tratta di un tipo con il conduttore estraibile direttamente e che è possibile gestire da una stazione.
· Poiché ci sono la direzione del lato D e la direzione del lato U per la direzione di estrazione del conduttore, la selezione può essere effettuata in base alla direzione di montaggio.
· Numero massimo di 16 stazioni

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5Q41-01C10LD1-Q
VV5Q41-03C10FLD2-Q
VV5Q41-03C12FLD0-Q
VV5Q41-04C8FLU2-W-Q
VV5Q41-04C8LD2-Q
VV5Q41-04C8LU1-Q
VV5Q41-04C8LU2-Q
VV5Q41-04C10FLD2-W-Q
VV5Q41-04C10LD2-Q
VV5Q41-05BLU1-Q
VV5Q41-06C8LD2-Q
VV5Q41-06C8LU1-Q
VV5Q41-0202LD2-Q
VV5Q41-0203FLU0-Q
VV5Q41-0203LD0-Q
VV5Q41-0203LD1-Q
VV5Q41-0203LD2-Q
VV5Q41-0203LU1-Q
VV5Q41-0302LD2-Q
VV5Q41-0403LD0-Q
VV5Q41-0503LD0-Q
VV5Q41-0603LD0-Q
VV5Q41-0603TLD1-Q
VV5Q41-0703LD0-Q
VV5Q41-0803FLD1-Q
VV5Q41-10C10LU1-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Protective structure Lead wire length
(m)
Electrical entry direction

122.06 €

1 98 giorni 1Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcNessuno1.5Estrazione da lato D

214.40 €

1 98 giorni 3Raccordo per tubi ad azione singola ø10GNessuno3Estrazione da lato D

204.11 €

1 98 giorni 3Raccordo per tubi ad azione singola ø12GNessuno0.6Estrazione da lato D

298.69 €

1 98 giorni 4Raccordo per tubi ad azione singola ø8GIP65 compatibile3Estrazione da lato U

260.65 €

1 98 giorni 4Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcNessuno3Estrazione da lato D

254.23 €

1 98 giorni 4Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcNessuno1.5Estrazione da lato U

260.65 €

1 98 giorni 4Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcNessuno3Estrazione da lato U

298.69 €

1 98 giorni 4Raccordo per tubi ad azione singola ø10GIP65 compatibile3Estrazione da lato D

260.65 €

1 98 giorni 4Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcNessuno3Estrazione da lato D

257.32 €

1 98 giorni 5Tubazione posteriore 1/4RcNessuno1.5Estrazione da lato U

349.11 €

1 98 giorni 6Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcNessuno3Estrazione da lato D

342.69 €

1 98 giorni 6Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcNessuno1.5Estrazione da lato U

148.06 €

1 98 giorni 21/4RcNessuno3Estrazione da lato D

136.48 €

1 98 giorni 23/8GNessuno0.6Estrazione da lato U

137.85 €

1 98 giorni 23/8RcNessuno0.6Estrazione da lato D

141.65 €

1 98 giorni 23/8RcNessuno1.5Estrazione da lato D

148.06 €

1 98 giorni 23/8RcNessuno3Estrazione da lato D

141.65 €

1 98 giorni 23/8RcNessuno1.5Estrazione da lato U

180.26 €

1 98 giorni 31/4RcNessuno3Estrazione da lato D

202.32 €

1 98 giorni 43/8RcNessuno0.6Estrazione da lato D

234.63 €

1 98 giorni 53/8RcNessuno0.6Estrazione da lato D

266.85 €

1 98 giorni 63/8RcNessuno0.6Estrazione da lato D

270.61 €

1 98 giorni 63/8NPTFNessuno1.5Estrazione da lato D

299.10 €

1 98 giorni 73/8RcNessuno0.6Estrazione da lato D

331.82 €

1 98 giorni 83/8GNessuno1.5Estrazione da lato D

519.69 €

1 98 giorni 10Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcNessuno1.5Estrazione da lato U

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Type Unità ad innesto Applicable valve VQ4000
Option N/A CE compliant Prodotto conforme alle norme CE

Supporto tecnico