Elettrovalvole a 5 vie / VQ4000, blocco valvole, T-kit (kit di alloggiamento della morsettiera)

Elettrovalvole a 5 vie / VQ4000, blocco valvole, T-kit (kit di alloggiamento della morsettiera)
Elettrovalvola a 5 vie manifold unità ad innesto tipo tubazione base serie VQ4000 Kit T (kit scatola morsettiera).
[Caratteristiche]
· Custodia protettiva: Compatibile con IP65
· Tipo con una piccola morsettiera all’interno della scatola
· Poiché l’uscita del conduttore G3/4 è in dotazione, è possibile collegare i raccordi metallici del condotto.
· Numero massimo di 18 stazioni
· Usato due volte per il montaggio su scatola morsettiera

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5Q41-05BFTD-Q
VV5Q41-0903FT0-W-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Protective structure Connector box mounting position

265.11 €

1 98 giorni 5Tubazione posteriore 1/4NessunoMontaggio lato D

430.60 €

1 26 giorni 93/8IP65 compatibileMontaggio lato U

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Type Unità ad innesto Thread standard G
Applicable valve VQ4000 Option N/A CE compliant Prodotto conforme alle norme CE
Manifold wiring specifications Nessuno Control unit indicator symbol Nessuno

Supporto tecnico