Elettrovalvole a 5 vie / VQ4000, blocco valvole, F-kit (kit di connessione D-sub)

Elettrovalvole a 5 vie / VQ4000, blocco valvole, F-kit (kit di connessione D-sub)
Elettrovalvola a 5 vie manifold unità ad innesto tipo tubazione base serie VQ4000 Kit F (kit connettore D-sub).
[Caratteristiche]
· Utilizzando un multiconnettore per il metodo di collegamento elettrico, è possibile razionalizzare il lavoro di collegamento e risparmiare manodopera.
· Per il connettore viene utilizzato un sottoconnettore D conforme allo standard MIL (25P), quindi è possibile utilizzare connettori disponibili in commercio per un’ampia compatibilità.
· Per l’estrazione del connettore possono essere utilizzate le direzioni sul lato D e U, quindi la selezione è effettuabile in base alla direzione di montaggio.
· Numero massimo di 18 stazioni

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5Q41-01C10FFD0-Q
VV5Q41-02C8FD0-Q
VV5Q41-02C8FD2-SB-Q
VV5Q41-02C8FU2-Q
VV5Q41-02C10FD0-Q
VV5Q41-02C10FU3-Q
VV5Q41-03C8FD0-Q
VV5Q41-03C8FU0-Q
VV5Q41-03C10FD0-Q
VV5Q41-04C8FD0-Q
VV5Q41-04C8FU0-Q
VV5Q41-04C10FD0-Q
VV5Q41-04C10FU0-Q
VV5Q41-04C12FD0-Q
VV5Q41-05C10FD0-Q
VV5Q41-05C10FU0-Q
VV5Q41-05C10FU3-Q
VV5Q41-06C8FU0-Q
VV5Q41-06C8FU1-Q
VV5Q41-06C10FD0-Q
VV5Q41-06C10FD3-Q
VV5Q41-06C12FU0-Q
VV5Q41-07C6FD3-Q
VV5Q41-07C12FFD0-SD-Q
VV5Q41-07N7FU0-Q
VV5Q41-08C8FU1-Q
VV5Q41-08C8FU3-Q
VV5Q41-08C10FD0-Q
VV5Q41-08C10FU0-Q
VV5Q41-08C12FD0-Q
VV5Q41-08C12FU0-Q
VV5Q41-08CMFU3-Q
VV5Q41-0202FD0-Q
VV5Q41-0202FU0-Q
VV5Q41-0202NFD0-Q
VV5Q41-0202NFU0-Q
VV5Q41-0203FD0-Q
VV5Q41-0302NFD0-Q
VV5Q41-0303FD0-Q
VV5Q41-0402FD0-Q
VV5Q41-0402FD3-Q
VV5Q41-0402NFD0-Q
VV5Q41-0403FD0-Q
VV5Q41-0403FT0-W-Q
VV5Q41-0502FD0-Q
VV5Q41-0502NFD0-Q
VV5Q41-0502NFU0-Q
VV5Q41-0503FT0-W-Q
VV5Q41-0602FU1-Q
VV5Q41-0602NFU0-Q
VV5Q41-0603FD0-Q
VV5Q41-0603TFD0-Q
VV5Q41-0702FD0-Q
VV5Q41-0702NFD0-Q
VV5Q41-0703FD0-Q
VV5Q41-0802FD0-Q
VV5Q41-0802FD3-Q
VV5Q41-0802FU0-Q
VV5Q41-0803FD0-Q
VV5Q41-0803FT0-W-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Option Lead wire length
(m)
Connector output direction

127.15 €

1 98 giorni 1Raccordo per tubi ad azione singola ø10GN/ANessunoEstrazione da lato D

170.74 €

1 98 giorni 2Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcN/ANessunoEstrazione da lato D

286.68 €

1 98 giorni 2Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcScarico diretto con scatola silenziatore: Scarico su entrambi i lati3Estrazione da lato D

229.03 €

1 98 giorni 2Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcN/A3Estrazione da lato U

170.74 €

1 98 giorni 2Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcN/ANessunoEstrazione da lato D

244.15 €

1 98 giorni 2Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcN/A5Estrazione da lato U

214.40 €

1 98 giorni 3Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcN/ANessunoEstrazione da lato D

214.40 €

1 98 giorni 3Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcN/ANessunoEstrazione da lato U

214.40 €

1 98 giorni 3Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcN/ANessunoEstrazione da lato D

258.00 €

1 98 giorni 4Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcN/ANessunoEstrazione da lato D

258.00 €

1 98 giorni 4Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcN/ANessunoEstrazione da lato U

258.02 €

1 98 giorni 4Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcN/ANessunoEstrazione da lato D

258.02 €

1 98 giorni 4Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcN/ANessunoEstrazione da lato U

258.00 €

1 98 giorni 4Raccordo per tubi ad azione singola ø12RcN/ANessunoEstrazione da lato D

301.61 €

1 98 giorni 5Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcN/ANessunoEstrazione da lato D

301.61 €

1 98 giorni 5Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcN/ANessunoEstrazione da lato U

375.02 €

1 98 giorni 5Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcN/A5Estrazione da lato U

345.23 €

1 98 giorni 6Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcN/ANessunoEstrazione da lato U

392.10 €

1 98 giorni 6Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcN/A1.5Estrazione da lato U

345.23 €

1 98 giorni 6Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcN/ANessunoEstrazione da lato D

418.61 €

1 98 giorni 6Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcN/A5Estrazione da lato D

345.23 €

1 98 giorni 6Raccordo per tubi ad azione singola ø12RcN/ANessunoEstrazione da lato U

462.23 €

1 98 giorni 7Raccordo per tubi ad azione singola ø6RcN/A5Estrazione da lato D

420.77 €

1 98 giorni 7Raccordo per tubi ad azione singola ø12GScarico diretto con scatola silenziatore: scarico lato DNessunoEstrazione da lato D

388.73 €

1 98 giorni 7Raccordo per tubi ad azione singola ø1/4”RcN/ANessunoEstrazione da lato U

479.42 €

1 98 giorni 8Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcN/A1.5Estrazione da lato U

505.95 €

1 98 giorni 8Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcN/A5Estrazione da lato U

432.53 €

1 98 giorni 8Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcN/ANessunoEstrazione da lato D

432.53 €

1 98 giorni 8Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcN/ANessunoEstrazione da lato U

432.55 €

1 98 giorni 8Raccordo per tubi ad azione singola ø12RcN/ANessunoEstrazione da lato D

432.53 €

1 98 giorni 8Raccordo per tubi ad azione singola ø12RcN/ANessunoEstrazione da lato U

505.95 €

1 98 giorni 8MiscelazioneRcN/A5Estrazione da lato U

146.74 €

1 98 giorni 21/4RcN/ANessunoEstrazione da lato D

146.74 €

1 98 giorni 21/4RcN/ANessunoEstrazione da lato U

146.74 €

1 98 giorni 21/4NPTN/ANessunoEstrazione da lato D

146.74 €

1 98 giorni 21/4NPTN/ANessunoEstrazione da lato U

146.74 €

1 98 giorni 23/8RcN/ANessunoEstrazione da lato D

178.31 €

1 98 giorni 31/4NPTN/ANessunoEstrazione da lato D

178.31 €

1 98 giorni 33/8RcN/ANessunoEstrazione da lato D

209.89 €

1 98 giorni 41/4RcN/ANessunoEstrazione da lato D

283.27 €

1 98 giorni 41/4RcN/A5Estrazione da lato D

209.89 €

1 98 giorni 41/4NPTN/ANessunoEstrazione da lato D

209.89 €

1 98 giorni 43/8RcN/ANessunoEstrazione da lato D

238.06 €

1 26 giorni 43/8RcN/ANessuno-

241.56 €

1 98 giorni 51/4RcN/ANessunoEstrazione da lato D

241.56 €

1 98 giorni 51/4NPTN/ANessunoEstrazione da lato D

241.56 €

1 98 giorni 51/4NPTN/ANessunoEstrazione da lato U

276.53 €

1 26 giorni 53/8RcN/ANessuno-

320.06 €

1 98 giorni 61/4RcN/A1.5Estrazione da lato U

273.19 €

1 98 giorni 61/4NPTN/ANessunoEstrazione da lato U

273.19 €

1 98 giorni 63/8RcN/ANessunoEstrazione da lato D

273.19 €

1 98 giorni 63/8NPTFN/ANessunoEstrazione da lato D

304.77 €

1 98 giorni 71/4RcN/ANessunoEstrazione da lato D

304.77 €

1 98 giorni 71/4NPTN/ANessunoEstrazione da lato D

304.77 €

1 98 giorni 73/8RcN/ANessunoEstrazione da lato D

336.40 €

1 98 giorni 81/4RcN/ANessunoEstrazione da lato D

409.81 €

1 98 giorni 81/4RcN/A5Estrazione da lato D

336.40 €

1 98 giorni 81/4RcN/ANessunoEstrazione da lato U

336.40 €

1 98 giorni 83/8RcN/ANessunoEstrazione da lato D

392.21 €

1 26 giorni 83/8RcN/ANessuno-

Loading...

Informazioni di base

Tipo Base collettore Type Unità ad innesto Applicable valve VQ4000
CE compliant Prodotto conforme alle norme CE Manifold wiring specifications Nessuno

Supporto tecnico