Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | Option | Connector output direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.87 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 2 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4 | None | VQ1000 | N/A | In linea | ||
117.87 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 2 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4 | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
117.87 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 2 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
143.02 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 3 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4 | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
143.02 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 3 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | In linea | ||
143.02 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 3 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
168.11 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 4 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4 | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
168.11 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 4 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
193.03 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 5 | Con miscelatore e presa plug | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
217.73 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 6 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
217.73 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 6 | Con miscelatore e presa plug | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
243.05 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 7 | ⌀3,2 con raccordo per tubi ad attacco rapido | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
267.58 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 8 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4 | None | VQ1000 | N/A | In linea | ||
333.35 € | 1 | 98 giorni | DIN rail mounting | 8 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4 | Silenziatore integrato, scoppio diretto | VQ1000 | Con valvola unidirezionale per contropressione | Ingresso dall’alto | ||
267.58 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 8 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4 | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
289.53 € | 1 | 98 giorni | DIN rail mounting | 8 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
267.58 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 8 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
274.40 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 8 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | External pilot | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
267.58 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 8 | Con miscelatore e presa plug | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
292.81 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 9 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4 | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
292.81 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 9 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | In linea | ||
292.81 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 9 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
292.81 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 9 | Con miscelatore e presa plug | None | VQ1000 | N/A | In linea | ||
292.81 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 9 | Con miscelatore e presa plug | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
318.06 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 10 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4 | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
318.06 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 10 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | In linea | ||
367.40 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 12 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | In linea | ||
367.40 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 12 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
370.84 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 12 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | Silenziatore integrato, scoppio diretto | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
367.40 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 12 | Con miscelatore e presa plug | None | VQ1000 | N/A | Ingresso dall’alto | ||
329.13 € | 1 | 98 giorni | Direct mounting | 8 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | VQ2000 | N/A | Ingresso dall’alto |
Loading...
Tipo | Base collettore | Type | Unità ad innesto | Lead wire length(m) | Without cable |
---|---|---|---|---|---|
CE compliant | Prodotto conforme alle norme CE | Manifold wiring specifications | Nessuno | Specifiche ambientali/applicative | Standard |
Configura
Proprietà di base
Mounting Method
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
Option
Connector output direction
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali