Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, blocco valvole VFS5000

Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, blocco valvole VFS5000
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie VFS5000 tipo pilota.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5FS5-01T-021-06F-Q
VV5FS5-01T-031-04-Q
VV5FS5-01T-031-06F-Q
VV5FS5-01T-101-04-Q
VV5FS5-10-021-04F-Q
VV5FS5-10-021-06F-Q
VV5FS5-10-022-04-Q
VV5FS5-10-031-04F-Q
VV5FS5-10-032-04F-Q
VV5FS5-10-041-04-Q
VV5FS5-10-041-04F-Q
VV5FS5-10-061-04F-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Piping model

394.55 €

1 98 giorni Tipo ad innesto: con morsettiera23/4(P, R1, R2)/3/4(A, B)GSide ported

515.39 €

1 98 giorni Tipo ad innesto: con morsettiera33/4(P, R1, R2)/1/2(A, B)RcSide ported

515.39 €

1 98 giorni Tipo ad innesto: con morsettiera33/4(P, R1, R2)/3/4(A, B)GSide ported

1,361.11 €

1 98 giorni Tipo ad innesto: con morsettiera103/4(P, R1, R2)/1/2(A, B)RcSide ported

308.32 €

1 98 giorni Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN23/4(P, R1, R2)/1/2(A, B)GSide ported

308.32 €

1 98 giorni Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN23/4(P, R1, R2)/3/4(A, B)GSide ported

308.32 €

1 98 giorni Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN23/4(P, R1, R2)/1/2(A, B)RcBottom ported

403.15 €

1 98 giorni Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN33/4(P, R1, R2)/1/2(A, B)GSide ported

403.15 €

1 98 giorni Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN33/4(P, R1, R2)/1/2(A, B)GBottom ported

498.15 €

1 98 giorni Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN43/4(P, R1, R2)/1/2(A, B)RcSide ported

498.15 €

1 98 giorni Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN43/4(P, R1, R2)/1/2(A, B)GSide ported

687.98 €

1 98 giorni Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN63/4(P, R1, R2)/1/2(A, B)GSide ported

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore CE compliant Prodotto conforme alle norme CE Passage Specifications Comune (P, R1, R2)

Supporto tecnico