Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VV5FS4-10-021-04-CD-Q |
VV5FS4-10-051-04-CD-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Stations | |
---|---|---|---|---|---|
283.61 € | 1 | 98 giorni | 2 | ||
468.60 € | 1 | 98 giorni | 5 |
Loading...
Tipo | Base collettore | Type | Tipo non a innesto | Port pipe connection port diameter | 1/2(P)/1/2(A, B) |
---|---|---|---|---|---|
Thread standard | Rc | CE compliant | Prodotto conforme alle norme CE | Piping model | Side ported |
Passage Specifications | Comune (P, R1, R2) | Exhaust cleaner mounting direction | Montaggio lato D | Connector mounting direction | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
Number of Stations
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali