Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Connector mounting direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521.58 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con multiconnettore | 3 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | Rc | Montaggio lato D | ||
292.23 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 2 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | Rc | - | ||
376.11 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 3 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | Rc | - | ||
459.89 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 4 | 1/2(P, R1, R2)/3/8(A, B) | G | - | ||
459.89 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 4 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | Rc | - | ||
543.76 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 5 | 1/2(P, R1, R2)/3/8(A, B) | Rc | - | ||
543.76 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 5 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | Rc | - | ||
627.58 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 6 | 1/2(P, R1, R2)/3/8(A, B) | Rc | - | ||
627.58 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 6 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | Rc | - | ||
711.42 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 7 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | Rc | - | ||
795.23 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 8 | 1/2(P, R1, R2)/3/8(A, B) | Rc | - | ||
795.24 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 8 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | Rc | - | ||
879.08 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 9 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | Rc | - | ||
230.58 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 2 | 1/2(P, R1, R2)/3/8(A, B) | Rc | - | ||
230.58 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 2 | 1/2(P, R1, R2)/3/8(A, B) | G | - | ||
230.58 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 2 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | Rc | - | ||
230.56 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 2 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | G | - | ||
292.23 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 3 | 1/2(P, R1, R2)/3/8(A, B) | G | - | ||
292.23 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 3 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | Rc | - | ||
292.23 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 3 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | G | - | ||
353.94 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 4 | 1/2(P, R1, R2)/3/8(A, B) | Rc | - | ||
353.94 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 4 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | Rc | - | ||
353.94 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 4 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | G | - | ||
415.52 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 5 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | G | - | ||
477.11 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 6 | 1/2(P, R1, R2)/3/8(A, B) | G | - | ||
477.11 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 6 | 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) | G | - | ||
538.84 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 7 | 1/2(P, R1, R2)/3/8(A, B) | G | - |
Loading...
Tipo | Base collettore | CE compliant | Prodotto conforme alle norme CE | Piping model | Side ported |
---|---|---|---|---|---|
Passage Specifications | Comune (P, R1, R2) |
Configura
Proprietà di base
Type
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Connector mounting direction
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali