Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, VFS2000, blocco valvole, unità di controllo

Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, VFS2000, blocco valvole, unità di controllo
Elettrovalvola a 5 vie manifold tipo pilota ad innesto/non ad innesto serie VFS2000 con unità di controllo.
[Caratteristiche]
· Il dispositivo di controllo (filtro, valvola riduttrice di pressione, pressostato, valvola di rilascio dell’aria) è standardizzato e può essere montato sulla base del manifold come si trova.
· Risparmio di manodopera nei lavori idraulici

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5FS2-01FD1-021-02-MP5-Q
VV5FS2-10-071-02-E5-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Number of Stations Type of Junction Cover Control unit indicator symbol Connector mounting direction

922.03 €

1 98 giorni Tipo ad innesto: con connettore D-sub2Profilo integratoMPMontaggio lato D

355.71 €

1 98 giorni Tipo non a innesto7Tipo divisoENessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Port pipe connection port diameter 1/4(P, EA, EB)/1/4(A, B) Rated voltage DC24V
Thread standard Rc CE compliant Prodotto conforme alle norme CE Piping model Side ported
Passage Specifications Comune (P, EA, EB)

Supporto tecnico