Elettrovalvola a 5 vie manifold tipo pilota, tubazione diretta, serie VFS3000

Elettrovalvola a 5 vie manifold tipo pilota, tubazione diretta, serie VFS3000
Elettrovalvola a 5 vie manifold tipo pilota, tubazione diretta, serie VFS3000.
[Caratteristiche]
· Utilizzando il manifold VV5FS3-31, lo scarico pilota può essere scaricato centralmente sul lato della base, prevenendo il deterioramento ambientale dovuto al rumore e alla nebbia d’olio.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5FS3-31-041-03
VV5FS3-31-051-03F-Q
VV5FS3-31-061-03F-Q
VV5FS3-31-081-03F
VV5FS3-31-111-03-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Stations Thread standard CE compliant

180.08 €

1 98 giorni 4RcNon compatibile

210.85 €

1 98 giorni 5GProdotto conforme alle norme CE

241.68 €

1 98 giorni 6GProdotto conforme alle norme CE

303.34 €

1 98 giorni 8GNon compatibile

395.76 €

1 98 giorni 11RcProdotto conforme alle norme CE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Type Manifold tipo 31/tipo scarico centralizzato pilota Port pipe connection port diameter 3/8
Piping model Top ported Passage Specifications Comune (P, R1, R2)

Supporto tecnico