Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Stations | Thread standard | CE compliant | Pilot Exhaust | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.66 € | 1 | 98 giorni | 3 | Rc | Non compatibile | Scarico pilota individuale | ||
43.66 € | 1 | 98 giorni | 3 | G | Non compatibile | Scarico pilota individuale | ||
53.97 € | 1 | 98 giorni | 4 | G | Prodotto conforme alle norme CE | Scarico pilota individuale | ||
74.60 € | 1 | 98 giorni | 6 | Rc | Non compatibile | Scarico pilota individuale | ||
74.60 € | 1 | 98 giorni | 6 | G | Prodotto conforme alle norme CE | Scarico pilota individuale | ||
95.27 € | 1 | 98 giorni | 8 | Rc | Non compatibile | Scarico pilota individuale | ||
95.27 € | 1 | 98 giorni | 8 | G | Non compatibile | Scarico pilota individuale | ||
115.85 € | 1 | 98 giorni | 10 | Rc | Non compatibile | Scarico pilota individuale | ||
115.85 € | 1 | 98 giorni | 10 | G | Non compatibile | Scarico pilota individuale | ||
167.48 € | 1 | 98 giorni | 15 | Rc | Non compatibile | Scarico pilota individuale | ||
33.29 € | 1 | 98 giorni | 2 | G | Non compatibile | Scarico comune pilota | ||
43.66 € | 1 | 98 giorni | 3 | Rc | Non compatibile | Scarico comune pilota | ||
43.66 € | 1 | 98 giorni | 3 | G | Prodotto conforme alle norme CE | Scarico comune pilota | ||
53.98 € | 1 | 98 giorni | 4 | G | Prodotto conforme alle norme CE | Scarico comune pilota | ||
64.27 € | 1 | 98 giorni | 5 | G | Prodotto conforme alle norme CE | Scarico comune pilota | ||
74.60 € | 1 | 98 giorni | 6 | G | Non compatibile | Scarico comune pilota | ||
95.27 € | 1 | 98 giorni | 8 | G | Prodotto conforme alle norme CE | Scarico comune pilota |
Loading...
Tipo | Base collettore | Port pipe connection port diameter | 1/8 | Piping model | Top ported |
---|---|---|---|---|---|
Passage Specifications | Comune (P, R2, R1) |
Configura
Proprietà di base
Number of Stations
Thread standard
CE compliant
Pilot Exhaust
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali