Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, VFR4000, collettore per depuratore gas di scarico

Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, VFR4000, collettore per depuratore gas di scarico
Elettrovalvola a 5 vie manifold tipo pilota ad innesto/non ad innesto serie VFR4000 con pulitore scarico.
[Caratteristiche]
· Tutela l’ambiente di lavoro
· Riduce il rumore dello scarico della valvola: 35 dB o più
· Raccogliere la nebbia d’olio di scarico (Efficienza di recupero del 99,9% o più)
· Riduzione delle ore di manodopera necessarie per le tubazioni

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5FR4-01T-031-04-CD-Q
VV5FR4-01T-061-03-CD-Q
VV5FR4-01T-071-03-CD-Q
VV5FR4-01T-081-03-CD-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter

375.35 €

1 98 giorni 31/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)

595.39 €

1 98 giorni 61/2(P, EA, EB)/3/8(A, B)

668.73 €

1 98 giorni 71/2(P, EA, EB)/3/8(A, B)

742.02 €

1 98 giorni 81/2(P, EA, EB)/3/8(A, B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Type Tipo ad innesto: con morsettiera Thread standard Rc
CE compliant Prodotto conforme alle norme CE Piping model Side ported Passage Specifications Comune (P, EA, EB)
Exhaust cleaner mounting direction Montaggio lato D Connector mounting direction Nessuno

Supporto tecnico