Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.60 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 2 | 1/2(P, EA, EB)/3/8(A, B) | Rc | ||
255.60 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 2 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | Rc | ||
328.95 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 3 | 1/2(P, EA, EB)/3/8(A, B) | Rc | ||
328.95 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 3 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | Rc | ||
402.29 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 4 | 1/2(P, EA, EB)/3/8(A, B) | Rc | ||
402.29 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 4 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | Rc | ||
475.63 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 5 | 1/2(P, EA, EB)/3/8(A, B) | Rc | ||
475.63 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 5 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | Rc | ||
548.98 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 6 | 1/2(P, EA, EB)/3/8(A, B) | Rc | ||
548.97 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 6 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | Rc | ||
548.98 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 6 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | G | ||
695.60 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 8 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | G | ||
842.29 € | 1 | 98 giorni | Tipo ad innesto: con morsettiera | 10 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | G | ||
255.60 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 3 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | Rc | ||
309.58 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 4 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | Rc | ||
309.58 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 4 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | G | ||
417.42 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 6 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | Rc | ||
471.34 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 7 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | Rc | ||
525.24 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: terminale passacavo/terminale tipo DIN | 8 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | Rc | ||
201.69 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: passacavo/terminale passacavo/terminale condotto/terminale tipo DIN | 2 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | G | ||
255.60 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: passacavo/terminale passacavo/terminale condotto/terminale tipo DIN | 3 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | Rc | ||
579.11 € | 1 | 98 giorni | Tipo non ad innesto: passacavo/terminale passacavo/terminale condotto/terminale tipo DIN | 9 | 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B) | G |
Loading...
Tipo | Base collettore | CE compliant | Prodotto conforme alle norme CE | Piping model | Side ported |
---|---|---|---|---|---|
Passage Specifications | Comune (P, EA, EB) |
Configura
Proprietà di base
Type
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali