Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Lead wire electrical entry | Lead wire length (m) | CE compliant | Electrical entry direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.13 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 2 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
130.35 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | 2 | - | - | Connettori multipli | 1.5 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
71.16 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 3 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
122.61 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 3 | - | - | Connettori multipli | 1.5 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
147.60 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 4 | - | - | Connettori multipli | 3 | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
190.53 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 4 | - | - | Connettori multipli | 5 | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
103.05 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 4 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
132.10 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 4 | - | - | Connettori multipli | 1.5 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
141.52 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 5 | - | - | Connettori multipli | 1.5 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
99.52 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 6 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
209.40 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 6 | - | - | Connettori multipli | 5 | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
99.52 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 6 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Non compatibile | Asportazione lato superiore | ||
121.90 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 6 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
116.71 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | 6 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
187.02 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 6 | - | - | Connettori multipli | 5 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
131.34 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 7 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
218.82 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 7 | - | - | Connettori multipli | 5 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
140.77 € | 1 | 26 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 8 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
169.82 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 8 | - | - | Connettori multipli | 1.5 | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
140.77 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 8 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
118.39 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 8 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
169.82 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 8 | - | - | Connettori multipli | 1.5 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
150.19 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 9 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
159.63 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 10 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
137.24 € | 1 | 39 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 10 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
204.19 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 10 | - | - | Connettori multipli | 3 | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
159.58 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 10 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
205.87 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | 10 | - | - | Connettori multipli | 1.5 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
188.68 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 10 | - | - | Connettori multipli | 1.5 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
247.13 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 10 | - | - | Connettori multipli | 5 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
169.06 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 11 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
178.52 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 12 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
156.11 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 12 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Non compatibile | Asportazione lato superiore | ||
178.44 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 12 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
156.11 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 12 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
207.48 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 12 | - | - | Connettori multipli | 1.5 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
243.60 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 12 | - | - | Connettori multipli | 5 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
187.87 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 13 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
197.31 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 14 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
216.23 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 16 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
193.82 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 16 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
324.35 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 16 | - | - | Connettori multipli | 5 | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
216.23 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 16 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
193.82 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 16 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
303.69 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 16 | - | - | Connettori multipli | 5 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
279.63 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 18 | - | - | Connettori multipli | 3 | Prodotto conforme alle norme CE | Rimozione laterale | ||
212.69 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 18 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Non compatibile | Asportazione lato superiore | ||
235.08 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 18 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
212.69 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 18 | - | - | Connettori multipli | Nessuno | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
296.82 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | 18 | - | - | Connettori multipli | 3 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
322.56 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Montaggio su guida DIN (Con guida DIN di lunghezza standard) | 18 | - | - | Connettori multipli | 5 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
300.18 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità ad innesto | Direct mounting | 18 | - | - | Connettori multipli | 5 | Prodotto conforme alle norme CE | Asportazione lato superiore | ||
26.68 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità conduttore | - | 2 | M5 | Vite M | - | - | Non compatibile | - | ||
26.68 € | 1 | 39 giorni | Manifold unità conduttore | - | 2 | M5 | Vite M | - | - | Prodotto conforme alle norme CE | - | ||
31.81 € | 1 | 39 giorni | Manifold unità conduttore | - | 3 | M5 | Vite M | - | - | Prodotto conforme alle norme CE | - | ||
36.92 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità conduttore | - | 4 | M5 | Vite M | - | - | Non compatibile | - | ||
36.92 € | 1 | 39 giorni | Manifold unità conduttore | - | 4 | M5 | Vite M | - | - | Prodotto conforme alle norme CE | - | ||
42.11 € | 1 | 12 giorni | Manifold unità conduttore | - | 5 | M5 | Vite M | - | - | Non compatibile | - | ||
42.11 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità conduttore | - | 5 | M5 | Vite M | - | - | Prodotto conforme alle norme CE | - | ||
47.27 € | 1 | 98 giorni | Manifold unità conduttore | - | 6 | M5 | Vite M | - | - | Non compatibile | - |
Loading...
Tipo | Base collettore |
---|
Configura
Proprietà di base
Type
Mounting Method
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Lead wire electrical entry
Lead wire length(m)
CE compliant
Electrical entry direction
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali