Elettrovalvola a 3 vie manifold, pistone ad azione diretta, guarnizione dal corpo elastico, serie VT317

Elettrovalvola a 3 vie manifold, pistone ad azione diretta, guarnizione dal corpo elastico, serie VT317
Esistono due tipi di manifold tipo VT317, il tipo con scarico comune e il tipo con scarico singolo, che sono montati sul lato B.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV317-02-021-02
VV317-02-021-02F
VV317-02-023-02N
VV317-02-031-02
VV317-02-031-02F
VV317-02-041-02F
VV317-02-043-02
VV317-02-043-02N
VV317-02-051-02F
VV317-02-053-02
VV317-02-053-02F
VV317-02-061-02F
VV317-02-063-02
VV317-02-073-02
VV317-02-083-02
VV317-02-083-02F
VV317-02-083-02N
VV317-02-093-02F
VV317-02-101-02F
VV317-02-101-02F-A
VV317-02-103-02F
VV317-02-111-02F
VV317-02-121-02
VV317-02-121-02F
VV317-02-161-02F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Option Number of Valves Piping model Passage Specifications Ordering source area

22.81 €

1 22 giorni -2-RcNessuno-P comune, R comune, A lato-Giappone, Asia, Australia

22.81 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4GNessuna staffa di montaggio2Lato (A)Comune (P, R)-

25.65 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4NPTNessuna staffa di montaggio2Lato (A)Comune (P), indipendente (R)-

32.11 €

1 22 giorni -3-RcNessuno-P comune, R comune, A lato-Giappone, Asia, Australia

32.11 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4GNessuna staffa di montaggio3Lato (A)Comune (P, R)-

41.31 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4GNessuna staffa di montaggio4Lato (A)Comune (P, R)-

46.92 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4RcNessuna staffa di montaggio4Lato (A)Comune (P), indipendente (R)-

46.92 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4NPTNessuna staffa di montaggio4Lato (A)Comune (P), indipendente (R)-

50.68 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4GNessuna staffa di montaggio5Lato (A)Comune (P, R)-

57.61 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4RcNessuna staffa di montaggio5Lato (A)Comune (P), indipendente (R)-

57.61 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4GNessuna staffa di montaggio5Lato (A)Comune (P), indipendente (R)-

59.94 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4GNessuna staffa di montaggio6Lato (A)Comune (P, R)-

68.34 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4RcNessuna staffa di montaggio6Lato (A)Comune (P), indipendente (R)-

78.92 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4RcNessuna staffa di montaggio7Lato (A)Comune (P), indipendente (R)-

89.63 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4RcNessuna staffa di montaggio8Lato (A)Comune (P), indipendente (R)-

89.61 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4GNessuna staffa di montaggio8Lato (A)Comune (P), indipendente (R)-

89.63 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4NPTNessuna staffa di montaggio8Lato (A)Comune (P), indipendente (R)-

100.32 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4GNessuna staffa di montaggio9Lato (A)Comune (P), indipendente (R)-

97.10 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4GNessuna staffa di montaggio10Lato (A)Comune (P, R)-

115.73 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4GCon staffa di montaggio10Lato (A)Comune (P, R)-

111.03 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4GNessuna staffa di montaggio10Lato (A)Comune (P), indipendente (R)-

106.27 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4GNessuna staffa di montaggio11Lato (A)Comune (P, R)-

115.61 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4RcNessuna staffa di montaggio12Lato (A)Comune (P, R)-

115.61 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4GNessuna staffa di montaggio12Lato (A)Comune (P, R)-

152.74 €

1 98 giorni Base collettore-ø 1/4GNessuna staffa di montaggio16Lato (A)Comune (P, R)-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico