Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VVT340-021-03 |
VVT340-031-03 |
VVT340-031-03F |
VVT340-041-02 |
VVT340-041-02F |
VVT340-041-03F |
VVT340-041-03N |
VVT340-051-03F |
VVT340-061-03 |
VVT340-061-03F |
VVT340-081-02 |
VVT340-161-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Number of Valves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03 € | 1 | 98 giorni | ø 3/8 | Rc | 2 | ||
35.35 € | 1 | 98 giorni | ø 3/8 | Rc | 3 | ||
35.35 € | 1 | 98 giorni | ø 3/8 | G | 3 | ||
44.68 € | 1 | 98 giorni | ø 1/4 | Rc | 4 | ||
44.68 € | 1 | 98 giorni | ø 1/4 | G | 4 | ||
44.68 € | 1 | 98 giorni | ø 3/8 | G | 4 | ||
44.68 € | 1 | 98 giorni | ø 3/8 | NPT | 4 | ||
53.85 € | 1 | 98 giorni | ø 3/8 | G | 5 | ||
63.24 € | 1 | 98 giorni | ø 3/8 | Rc | 6 | ||
63.24 € | 1 | 98 giorni | ø 3/8 | G | 6 | ||
81.74 € | 1 | 98 giorni | ø 1/4 | Rc | 8 | ||
156.03 € | 1 | 98 giorni | ø 3/8 | Rc | 16 |
Loading...
Tipo | Base collettore | CE compliant | Non compatibile | Piping model | Lato (P, A, R) |
---|---|---|---|---|---|
Exhaust port type | Tipo di scarico comune |
Configura
Proprietà di base
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Number of Valves
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali