Elettrovalvola a 5 vie manifold unità ad innesto tipo tubazione base serie VQC2000

Elettrovalvola a 5 vie manifold unità ad innesto tipo tubazione base serie VQC2000
Manifold unità ad innesto tipo tubazione base serie VQC2000.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5QC21-01C4FD0
VV5QC21-01C6FD0
VV5QC21-01C6FD1
VV5QC21-01C6FD3
VV5QC21-01C6MD0
VV5QC21-01C6SD0
VV5QC21-01C6TD0
VV5QC21-01C6TD0-D0
VV5QC21-01C8FD0
VV5QC21-01C8SD0
VV5QC21-01C8SD0-S
VV5QC21-01C8TD0
VV5QC21-02B6TD0-S
VV5QC21-02C4FD0
VV5QC21-02C4SD0
VV5QC21-02C6FD0
VV5QC21-02C6FD0-DN
VV5QC21-02C6FD0-S
VV5QC21-02C6FD1
VV5QC21-02C6FD1-S
VV5QC21-02C6FD3
VV5QC21-02C6FD3-DR
VV5QC21-02C6LD0
VV5QC21-02C6LD0-S
VV5QC21-02C6LD2
VV5QC21-02C6LD2-S
VV5QC21-02C6MD0
VV5QC21-02C6MD0-R
VV5QC21-02C6PDC
VV5QC21-02C6SD0-N
VV5QC21-02C6SD0-S
VV5QC21-02C6SD6N2N1
VV5QC21-02C6SD60
VV5QC21-02C6SDQN0
VV5QC21-02C6SDQN0-B
VV5QC21-02C6SDVB
VV5QC21-02C6TD0
VV5QC21-02C6TD0-BDN
VV5QC21-02C6TD0-DRS
VV5QC21-02C8FD0
VV5QC21-02C8FD0-D
VV5QC21-02C8FD0-R
VV5QC21-02C8FD0-S
VV5QC21-02C8FD1
VV5QC21-02C8FD3
VV5QC21-02C8LD0
VV5QC21-02C8LD2
VV5QC21-02C8MD0
VV5QC21-02C8PD0
VV5QC21-02C8PDC
VV5QC21-02C8SD0-N
VV5QC21-02C8SD6Q2N-B
VV5QC21-02C8SD60
VV5QC21-02C8SDQN0
VV5QC21-02C8SDVB-D
VV5QC21-02C8TD0
VV5QC21-02C8TD0-D
VV5QC21-02C8TD0-S
VV5QC21-02N7SD60
VV5QC21-03C4MD0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Protocollo di comunicazione Formato uscita Type Number of Inputs/Outputs Connector Mounting Method Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Option Number of Input/Output Units Number of Input Blocks Number of Valves Type of wiring Lead wire length
(m)
Common specifications Manifold wiring specifications End Plate specifications P- and R-port entry position

86.92 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4NoneN/A--1-Nessuno-Nessuno--

86.92 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--1-Nessuno-Nessuno--

128.98 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--1-1.5-Nessuno--

152.81 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--1-5-Nessuno--

156.19 €

1 98 giorni Base collettore--Kit M (Kit multiconnettore)-Kit multiconnettore (26P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--1-Nessuno-Nessuno--

68.69 €

1 98 giorni Base collettoreNessuna unità SIIngresso sensore NPNKit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--1-NessunoPositive commonNessuno--

127.82 €

1 98 giorni Base collettore--Kit T (Kit scatola morsettiera)--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--1-Nessuno-Nessuno--

141.47 €

1 98 giorni Base collettore--Kit T (Kit scatola morsettiera)--Montaggio su guida DIN (senza guida DIN)-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--1-Nessuno-Nessuno--

86.92 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A--1-Nessuno-Nessuno--

68.69 €

1 98 giorni Base collettoreNessuna unità SIIngresso sensore NPNKit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A--1-NessunoPositive commonNessuno--

70.98 €

1 98 giorni Base collettoreNessuna unità SIIngresso sensore NPNKit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8Silenziatore integrato, scoppio direttoN/A--1-NessunoPositive commonNessuno--

127.82 €

1 98 giorni Base collettore--Kit T (Kit scatola morsettiera)--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A--1-Nessuno-Nessuno--

165.87 €

1 98 giorni Base collettore--Kit T (Kit scatola morsettiera)--Direct mounting-Tubazione inferiore a gomito ⌀6 con raccordo per tubi ad attacco rapidoSilenziatore integrato, scoppio direttoN/A--2-Nessuno-Nessuno--

114.76 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4NoneN/A--2-Nessuno-Nessuno--

96.55 €

1 98 giorni Base collettoreNessuna unità SIIngresso sensore NPNKit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4NoneN/A--2-NessunoPositive commonNessuno--

114.76 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--2-Nessuno-Nessuno--

135.85 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Montaggio su guida DIN (Guida di lunghezza standard)-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneCon targhetta--2-Nessuno-Nessuno--

117.05 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6Silenziatore integrato, scoppio direttoN/A--2-Nessuno-Nessuno--

156.82 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--2-1.5-Nessuno--

159.13 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6Silenziatore integrato, scoppio direttoN/A--2-1.5-Nessuno--

180.68 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--2-5-Nessuno--

202.32 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Montaggio su guida DIN (Guida di lunghezza standard)-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6External pilotN/A--2-5-Nessuno--

137.47 €

1 98 giorni Base collettore--Kit L (Kit conduttore)--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--2Kit conduttore (25 conduttori)0.6-Nessuno--

139.76 €

1 98 giorni Base collettore--Kit L (Kit conduttore)--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6Silenziatore integrato, scoppio direttoN/A--2Kit conduttore (25 conduttori)0.6-Nessuno--

152.81 €

1 98 giorni Base collettore--Kit L (Kit conduttore)--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--2Kit conduttore (25 conduttori)3-Nessuno--

155.10 €

1 98 giorni Base collettore--Kit L (Kit conduttore)--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6Silenziatore integrato, scoppio direttoN/A--2Kit conduttore (25 conduttori)3-Nessuno--

183.98 €

1 98 giorni Base collettore--Kit M (Kit multiconnettore)-Kit multiconnettore (26P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--2-Nessuno-Nessuno--

188.56 €

1 98 giorni Base collettore--Kit M (Kit multiconnettore)-Kit multiconnettore (26P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6External pilotN/A--2-Nessuno-Nessuno--

121.02 €

1 98 giorni Base collettore--Kit P (Kit cavo piatto)--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--2Kit cavo piatto (20P)Nessuno-Nessuno--

100.55 €

1 98 giorni Base collettoreNessuna unità SIIngresso sensore NPNKit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneCon targhetta--2-NessunoPositive commonNessuno--

98.85 €

1 98 giorni Base collettoreNessuna unità SIIngresso sensore NPNKit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6Silenziatore integrato, scoppio direttoN/A--2-NessunoPositive commonNessuno--

754.21 €

1 98 giorni Base collettoreCompatibile con PROFIBUS DP-Kit S [kit trasmissione seriale (apparecchiature fieldbus): EX600 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A1-2-NessunoNegative commonNessunoConnettore alimentazione M12-

117.40 €

1 98 giorni Base collettoreNessuna unità SI-Kit S [kit trasmissione seriale (apparecchiature fieldbus): EX600 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/AN/A-2-NessunoPositive commonNessunoNessuno-

384.35 €

1 98 giorni Base collettoreCompatibile con DeviceNetIngresso sensore NPNKit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A-N/A2-NessunoNegative commonNessuno--

391.18 €

1 98 giorni Base collettoreCompatibile con DeviceNetIngresso sensore NPNKit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneValvola unidirezionale per contropressione, completamente collegata-N/A2-NessunoNegative commonNessuno--

339.61 €

1 98 giorni Base collettore--Kit S [kit trasmissione seriale: EX126 tipo integrato (uscita compatibile)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--2-NessunoPositive commonNessuno--

155.61 €

1 98 giorni Base collettore--Kit T (Kit scatola morsettiera)--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A--2-Nessuno-Nessuno--

183.52 €

1 98 giorni Base collettore--Kit T (Kit scatola morsettiera)--Montaggio su guida DIN (Guida di lunghezza standard)-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneValvola unidirezionale per contropressione, totalmente collegata, con targhetta--2-Nessuno-Nessuno--

179.56 €

1 98 giorni Base collettore--Kit T (Kit scatola morsettiera)--Montaggio su guida DIN (Guida di lunghezza standard)-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6Pilota esterno silenziatore integrati, scarico direttoN/A--2-Nessuno-Nessuno--

114.76 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A--2-Nessuno-Nessuno--

131.85 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Montaggio su guida DIN (Guida di lunghezza standard)-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A--2-Nessuno-Nessuno--

119.35 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8External pilotN/A--2-Nessuno-Nessuno--

117.05 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8Silenziatore integrato, scoppio direttoN/A--2-Nessuno-Nessuno--

156.82 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A--2-1.5-Nessuno--

180.68 €

1 98 giorni Base collettore--Kit F (kit connettore D-sub)-Kit connettore D-sub (25P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A--2-5-Nessuno--

137.47 €

1 98 giorni Base collettore--Kit L (Kit conduttore)--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A--2Kit conduttore (25 conduttori)0.6-Nessuno--

152.81 €

1 98 giorni Base collettore--Kit L (Kit conduttore)--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A--2Kit conduttore (25 conduttori)3-Nessuno--

183.98 €

1 98 giorni Base collettore--Kit M (Kit multiconnettore)-Kit multiconnettore (26P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A--2-Nessuno-Nessuno--

121.02 €

1 98 giorni Base collettore--Kit P (Kit cavo piatto)--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A--2Kit cavo piatto (26P)Nessuno-Nessuno--

121.02 €

1 98 giorni Base collettore--Kit P (Kit cavo piatto)--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A--2Kit cavo piatto (20P)Nessuno-Nessuno--

100.55 €

1 98 giorni Base collettoreNessuna unità SIIngresso sensore NPNKit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneCon targhetta--2-NessunoPositive commonNessuno--

637.32 €

1 98 giorni Base collettoreCompatibile con DeviceNet-Kit S [kit trasmissione seriale (apparecchiature fieldbus): EX600 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneValvola unidirezionale per contropressione, completamente collegataN/A-2-NessunoNegative commonNessunoConnettore alimentazione M12-

117.40 €

1 98 giorni Base collettoreNessuna unità SI-Kit S [kit trasmissione seriale (apparecchiature fieldbus): EX600 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/AN/A-2-NessunoPositive commonNessunoNessuno-

384.35 €

1 98 giorni Base collettoreCompatibile con DeviceNetIngresso sensore NPNKit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A-N/A2-NessunoNegative commonNessuno--

356.68 €

1 98 giorni Base collettore--Kit S [kit trasmissione seriale: EX126 tipo integrato (uscita compatibile)]--Montaggio su guida DIN (Guida di lunghezza standard)-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A--2-NessunoPositive commonNessuno--

155.61 €

1 98 giorni Base collettore--Kit T (Kit scatola morsettiera)--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A--2-Nessuno-Nessuno--

172.69 €

1 98 giorni Base collettore--Kit T (Kit scatola morsettiera)--Montaggio su guida DIN (Guida di lunghezza standard)-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/A--2-Nessuno-Nessuno--

157.90 €

1 98 giorni Base collettore--Kit T (Kit scatola morsettiera)--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8Silenziatore integrato, scoppio direttoN/A--2-Nessuno-Nessuno--

117.40 €

1 98 giorni Base collettoreNessuna unità SI-Kit S [kit trasmissione seriale (apparecchiature fieldbus): EX600 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)]--Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀1/4”NoneN/AN/A-2-NessunoPositive commonNessunoNessuno-

211.82 €

1 98 giorni Base collettore--Kit M (Kit multiconnettore)-Kit multiconnettore (26P)Direct mounting-Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4NoneN/A--3-Nessuno-Nessuno--

Loading...

Supporto tecnico