Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IDFA60-23 |
IDFA70-23 |
IDFA80-23 |
IDFA90-23 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata uscita (L/min) | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Filettatura tubo nominale lato di controllo | Standard size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,388.66 € | 1 | 4 giorni | 3400 ~ 6000 | 1 | 1 | 60 | |||
4,128.80 € | 1 | 4 giorni | 5200 ~ 8000 | 1 1/2 | 1 1/2 | 70 | |||
6,182.23 € | 1 | 4 giorni | 12.000 ~ 10900 | 2 | 2 | 80 | |||
7,729.09 € | 1 | 4 giorni | 16,000 / 13500 / 15000 | 2 | 2 | 90 |
Loading...
Tipo | Essiccatore | Metodo | Refrigerazione (specifiche per raffreddamento ad aria) | Profilo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Portata uscita [distinzione](L/min) | Più di 5000 | Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita(°C) | 3 / 7 | Lato mandata, tipo di collegamento | R |
Temperatura aria su porta di ingresso(°C) | 35 | Lato controllo, tipi di collegamento | R | Power Supply Voltage | Monofase 230 V AC (50 Hz) |
Auto drain | Assente | For Compressed Air Cooling | Assente | Copper Tube Anti-rust Processing | Assente |
Leakage Circuit Breaker | Assente | Operation, Terminal block for abnormal signal takeout | Assente |
Configura
Proprietà di base
Portata uscita(L/min)
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione
Filettatura tubo nominale lato di controllo
Standard size
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali