Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Applicazione | Tensione | Materiali di tenuta | Materiale corpo | Staffa | Tipo valvola | Ingresso elettrico conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.85 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
87.77 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
79.50 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
74.74 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Anello di tenuta | ||
81.87 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
83.08 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Con staffa | N.C. | Terminale DIN | ||
87.77 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
75.97 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Con staffa | N.C. | Anello di tenuta | ||
83.06 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Con staffa | N.C. | Terminale DIN | ||
74.74 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Anello di tenuta | ||
90.15 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
87.77 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
88.98 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Con staffa | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
79.50 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | G | 3/8 | - | 10 | - | Elemento singolo | b: 24V DC | NBR | Ottone | Assente | 22 | Connettore DIN senza connecttore | ||
81.85 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | 12V DC | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
83.06 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | 12V DC | NBR | C37 | Con staffa | N.C. | Terminale DIN | ||
79.50 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | 12V DC | NBR | C37 | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
88.98 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Olio | Standard | G | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | FKM | C37 | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
83.10 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | EPDM | C37 | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
99.05 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | SUS | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
101.42 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | SUS | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
107.32 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | SUS | Assente | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
108.55 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | SUS | Con staffa | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
99.06 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | SUS | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
101.44 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | SUS | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
101.42 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | SUS | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
99.06 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | SUS | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
105.02 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Olio | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | FKM | SUS | Con staffa | N.C. | Anello di tenuta | ||
110.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Olio | Standard | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | FKM | SUS | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
105.02 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Olio | Standard | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | FKM | SUS | Con staffa | N.C. | Anello di tenuta | ||
110.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Olio | Standard | G | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | FKM | SUS | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
108.53 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Olio | Standard | G | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | FKM | SUS | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
118.03 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Olio | Senza olio | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | FKM | SUS | Assente | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
102.65 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Materiale senza rame, fluoro | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | EPDM | SUS | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
109.74 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Acqua | Senza olio / Elevata resistenza alla corrosione | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | FKM | SUS | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
118.03 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Acqua | Senza olio / Elevata resistenza alla corrosione | G | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | FKM | SUS | Assente | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
119.24 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Acqua | Senza olio / Elevata resistenza alla corrosione | G | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | FKM | SUS | Con staffa | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
109.74 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Acqua | Senza olio / Elevata resistenza alla corrosione | G | 3/8 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | FKM | SUS | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
80.71 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Senza olio | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
101.24 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
107.97 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
110.05 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Con staffa | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
98.48 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
101.24 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
103.34 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Con staffa | N.C. | Terminale DIN | ||
107.97 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
110.05 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Con staffa | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
98.48 € | 1 | 22 giorni | - | - | - | G | 1/2 | - | 15 | - | Elemento singolo | b: 24V DC | NBR | Ottone | Assente | 22 | Connettore DIN senza connecttore | ||
93.10 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Anello di tenuta | ||
95.18 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Con staffa | N.C. | Anello di tenuta | ||
101.24 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | 12V DC | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
103.32 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | 12V DC | NBR | C37 | Con staffa | N.C. | Terminale DIN | ||
98.48 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | 12V DC | NBR | C37 | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
116.11 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Olio | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | FKM | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
118.21 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Olio | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | FKM | C37 | Con staffa | N.C. | Terminale DIN | ||
122.82 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Olio | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | FKM | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
105.31 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | EPDM | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
107.39 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | EPDM | C37 | Con staffa | N.C. | Terminale DIN | ||
112.02 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | EPDM | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
114.10 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | G | 1/2 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | EPDM | C37 | Con staffa | N.C. | Terminale DIN/con luce |
Loading...
A commutazione | Tipo normalmente chiuso |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Liquido applicabile
Ambiente d'esercizio
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Tipo di azionamento
Diam. orifizio(Ø)
Tensione
Materiali di tenuta
Materiale corpo
Staffa
Tipo valvola
Ingresso elettrico conduttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali