Piastra regolatore, serie VMPA2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VMPA2-B8-R6C2-C-06
VMPA2-B8-R6C2-C-10
VMPA2-B8-R7C2-C-06
VMPA2-B8-R7C2-C-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accatastamento verticale pneumatico Regolazione della pressione max.
(bar)
N. componente produttore

159.31 €

1 4 giorni Regolatore di pressione per 2 reversibili5549113

159.31 €

1 22 giorni Regolatore di pressione per 2 reversibili8.5543347

159.31 €

1 22 giorni Regolatore di pressione per 4 reversibili5549114

159.31 €

1 4 giorni Regolatore di pressione per 4 reversibili8.5543348

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PA Materiale delle guarnizioni NBR Temperatura ambiente min.(°C) -5
Temperatura ambiente max.(°C) 50 Coppia di serraggio max.(Nm) 0.65 Larghezza(mm) 21
Grado di protezione IP65 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa
Regolazione della pressione min.(bar) 0.5 Collegamento manometro Con serraggio di ritegno Peso(g) 180

Supporto tecnico