Pacchetto di manutenzione, serie PDAD

Pacchetto di manutenzione, serie PDAD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PDAD-09-SP-12000
PDAD-13-SP-12000
PDAD-22-SP-12000
PDAD-51-SP-12000
PDAD-73-SP-12000
PDAD-100-SP-12000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore

848.08 €

1 18 giorni 553749

930.85 €

1 4 giorni 553750

1,054.92 €

1 19 giorni 553751

1,385.83 €

1 4 giorni 553752

1,716.72 €

1 4 giorni 553753

2,109.46 €

1 4 giorni 553754

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio min.(barra) 4 Pressione di esercizio max.(barra) 16 Temperatura ambiente min.(°C) 5
Temperatura ambiente max.(°C) 50 Temperatura min. del fluido(°C) 2 Temperatura max. del fluido(°C) 50
Fluido operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [1:4:1]

Supporto tecnico