Guarnizione fluorescente, serie MC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC-LD-12-24DC

Codice componente
MC-LD-12-24DC
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.31 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento TPE-U(PU) Temperatura ambiente min.(°C) -25 Temperatura ambiente max.(°C) 85
Grado di protezione IP65 Gamma tensione di esercizio DC(V) 12-24 N. componente produttore 19145
Peso(g) 1.6

Si trova sulla pagina di Guarnizione fluorescente, serie MC, il codice articolo è il seguente: MC-LD-12-24DC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC-LD-12-24DC.

Supporto tecnico