Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EB-145-60 |
EB-145-100 |
EB-165-65 |
EB-165-125 |
EB-215-80 |
EB-215-155 |
EB-250-85 |
EB-250-185 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Corsa (mm) | Ø richiesto per l’installazione (mm) | Altezza max., anticipata (mm) | Altezza di installazione min. (mm) | Scostamento max. (mm) | Angolo di inclinazione max. | Forza di ripristino (N) | Collegamento pneumatico | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.26 € | 1 | 4 giorni | 145 | 60 | 160 | 110 | 50 | 10 | 20 gradi | 120 | G1/8 | 36486 | 900 | |||
387.52 € | 1 | 9 giorni | 145 | 100 | 160 | 170 | 70 | 20 | 30 gradi | 200 | G1/8 | 36490 | 1100 | |||
320.69 € | 1 | 4 giorni | 165 | 65 | 180 | 115 | 51 | 10 | 20 gradi | 200 | G1/4 | 36487 | 1200 | |||
434.66 € | 1 | 4 giorni | 165 | 125 | 180 | 200 | 72 | 20 | 30 gradi | 200 | G1/4 | 36491 | 1500 | |||
333.09 € | 1 | 4 giorni | 215 | 80 | 230 | 135 | 50 | 10 | 20 gradi | 200 | G3/4 | 36488 | 2000 | |||
463.91 € | 1 | 4 giorni | 215 | 155 | 230 | 230 | 75 | 20 | 30 gradi | 200 | G3/4 | 36492 | 2300 | |||
416.23 € | 1 | 4 giorni | 250 | 85 | 265 | 140 | 51 | 10 | 20 gradi | 200 | G3/4 | 36489 | 2300 | |||
511.43 € | 1 | 4 giorni | 250 | 185 | 265 | 275 | 75 | 20 | 25 gradi | 200 | G3/4 | 36493 | 3000 |
Loading...
Materiale parti di collegamento | Acciaio, zincato | Massima pressione di esercizio(MPa) | 0.8 | Tipo di montaggio | Con filettatura interna |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | 0 | Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 70 | Materiale soffietti | NR/BR | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Misura
Corsa(mm)
Ø richiesto per l’installazione(mm)
Altezza max., anticipata(mm)
Altezza di installazione min.(mm)
Scostamento max.(mm)
Angolo di inclinazione max.
Forza di ripristino(N)
Collegamento pneumatico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali