Portagomma, serie N

Portagomma, serie N

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-1/2-P-9
N-1/2-P-9-MS
N-1/2-P-13
N-1/2-P-13-MS
N-1/4-P-6
N-1/4-P-6-MS
N-1/4-P-9
N-1/4-P-9-MS
N-1/8-P-6
N-1/8-P-6-MS
N-1-P-19
N-1-P-19-NPT
N-3/4-P-13
N-3/4-P-13-MS
N-3/4-P-19
N-3/4-P-19-MS
N-3/4-P-19-NPT
N-3/8-P-6
N-3/8-P-6-MS
N-3/8-P-9
N-3/8-P-9-MS
N-3/8-P-13
N-3/8-P-13-MS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore

11.23 €

10 27 giorni 8Filettatura esterna G1/2per tubo pneumatico diametro interno 9 mm2 - Tensocorrosione moderata3610

11.77 €

1 27 giorni 8Filettatura esterna G1/2per tubo pneumatico diametro interno 9 mm1 - Tensocorrosione bassa15635

11.23 €

1 27 giorni 11Filettatura esterna G1/2per tubo pneumatico diametro interno 13 mm2 - Tensocorrosione moderata3611

11.77 €

1 27 giorni 11Filettatura esterna G1/2per tubo pneumatico diametro interno 13 mm1 - Tensocorrosione bassa15636

5.06 €

10 27 giorni 4.5Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm2 - Tensocorrosione moderata3606

5.06 €

10 27 giorni 4.5Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1 - Tensocorrosione bassa15631

5.06 €

10 27 giorni 6.5Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro interno 9 mm2 - Tensocorrosione moderata3607

5.06 €

10 27 giorni 6.5Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro interno 9 mm1 - Tensocorrosione bassa15632

4.48 €

10 27 giorni 4.5Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm2 - Tensocorrosione moderata3605

4.48 €

10 27 giorni 4.5Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1 - Tensocorrosione bassa15630

21.08 €

1 27 giorni 16.5Filettatura esterna, G1per tubo pneumatico diametro interno 19 mm2 - Tensocorrosione moderata572260

21.08 €

1 4 giorni 16.5NPT1-11 1/2per tubo pneumatico diametro interno 19 mm2 - Tensocorrosione moderata572243

16.51 €

1 27 giorni 11Filettatura esterna G3/4per tubo pneumatico diametro interno 13 mm2 - Tensocorrosione moderata3612

17.71 €

1 4 giorni 11Filettatura esterna G3/4per tubo pneumatico diametro interno 13 mm1 - Tensocorrosione bassa15637

17.77 €

1 27 giorni 16.5Filettatura esterna G3/4per tubo pneumatico diametro interno 19 mm2 - Tensocorrosione moderata3613

18.34 €

1 27 giorni 16.5Filettatura esterna G3/4per tubo pneumatico diametro interno 19 mm1 - Tensocorrosione bassa15638

17.77 €

1 22 giorni 16.5NPT3/4-14per tubo pneumatico diametro interno 19 mm2 - Tensocorrosione moderata564848

6.20 €

10 27 giorni 4.5Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm2 - Tensocorrosione moderata3608

6.20 €

10 27 giorni 4.5Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1 - Tensocorrosione bassa15633

6.20 €

10 27 giorni 7.6Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro interno 9 mm2 - Tensocorrosione moderata3609

6.20 €

10 27 giorni 7.6Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro interno 9 mm1 - Tensocorrosione bassa15634

9.95 €

1 27 giorni 11Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro interno 13 mm2 - Tensocorrosione moderata36160

9.95 €

1 27 giorni 11Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro interno 13 mm1 - Tensocorrosione bassa36161

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 16 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Supporto tecnico