Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MS6-MVM
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale della piastra | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Materiale delle viti | Acciaio | Misura | 6 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata | N. componente produttore | 532801 |
Peso(g) | 89 |
Si trova sulla pagina di Connettore per moduli, serie MS6, il codice articolo è il seguente: MS6-MVM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS6-MVM.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali