Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NECU-FCG40-K
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5:: 50 | Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PBT | Grado di protezione | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma tensione di esercizio DC(V) | 0-30 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 0 - Nessuna tensocorrosione | N. componente produttore | 570895 |
Peso(g) | 5 |
Si trova sulla pagina di Pezzo connettore, serie NECU, il codice articolo è il seguente: NECU-FCG40-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NECU-FCG40-K.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali