Connettore passaparete a innesto, serie QSSK

Connettore passaparete a innesto, serie QSSK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSSK-4
QSSK-6
QSSK-8
QSSK-10
QSSK-12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

9.05 €

1 3 giorni 1.5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm13063714

10.18 €

1 3 giorni 3Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm13063820

11.75 €

1 4 giorni 4.3per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13063938

14.31 €

1 4 giorni 5.4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13064068

19.75 €

1 4 giorni 6.3per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13064198

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -10:: 80 Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Standard
Dimensioni della confezione 1 Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 6
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico