Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MS4-AGA |
MS4-AGB |
MS4-AGC |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.66 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | G1/8 | 526068 | |||
33.94 € | 1 | 3 giorni | G1/4 | G1/4 | 526069 | |||
31.66 € | 1 | 3 giorni | G3/8 | G3/8 | 526070 |
Loading...
Tipo | Sottobase | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Misura | 4 |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata | Peso(g) | 128 |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali