Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Larghezza (mm) | Mezzo operativo | N. max. di posizioni della valvola | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.72 € | 1 | 29 giorni | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0.9 | 10 | 42 | - | 2 | 546807 | 210 | |||
78.11 € | 1 | 4 giorni | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0.9 | 10 | 42 | - | 2 | 546805 | 210 | |||
103.45 € | 1 | 4 giorni | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0.9 | 10 | 42 | - | 2 | 546803 | 210 | |||
26.22 € | 1 | 3 giorni | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0.9 | 10 | 43 | - | 2 | 538000 | 185 | |||
50.08 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | -0.9 | 10 | 51 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 | 8034548 | 190 | |||
25.89 € | 1 | 22 giorni | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0.9 | 10 | 43 | - | 2 | 555902 | 185 | |||
49.77 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | -0.9 | 10 | 53 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 | 8034552 | 190 | |||
26.22 € | 1 | 4 giorni | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0.9 | 10 | 43 | - | 2 | 538677 | 185 | |||
50.08 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | -0.9 | 10 | 52 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 | 8034550 | 190 | |||
25.42 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | -0.9 | 10 | 45 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 | 578863 | 185 | |||
- | 33.37 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | - | - | - | - | - | -0.9 | 10 | 47 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 | 578865 | 153 | |
25.42 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | -0.9 | 10 | 46 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 | 578864 | 185 | |||
82.92 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3 | 8 | 30.5 | - | - | 537981 | 233 | |||
90.78 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3 | 8 | 30.5 | - | - | 8005151 | 233 | |||
82.92 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | -0.9 | 10 | 30.5 | - | - | 537982 | 233 | |||
90.78 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | -0.9 | 10 | 30.5 | - | - | 8005152 | 233 |
Loading...
Tipo | Sottobase | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Lunghezza(mm) | 107.3 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 0 - Nessuna tensocorrosione |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Larghezza(mm)
Mezzo operativo
N. max. di posizioni della valvola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali