Connettore, serie EAMK

Connettore, serie EAMK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EAMK-A-E17-15
EAMK-A-E17-30
EAMK-A-E17-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza nominale
(mm)
Diametro del supporto 1
(mm)
Diametro del supporto 2
(mm)
N. componente produttore Peso
(g)

468.95 €

1 Disponibile 17 giorni 29.248483780303240

650.43 €

1 Disponibile 17 giorni 49.5626237803041010

661.36 €

1 Disponibile 17 giorni 4972623780305910

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) 10:: 40 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60

Supporto tecnico