Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FK-M4 |
FK-M5 |
FK-M6 |
FK-M8 |
FK-M10 |
FK-M10X1.25 |
FK-M12 |
FK-M12X1.25 |
FK-M16 |
FK-M16X1.5 |
FK-M20X1.5 |
FK-M27X2 |
FK-M36X2 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.17 € | 1 | 3 giorni | M4 | 6528 | 15 | |||
16.17 € | 1 | 3 giorni | M5 | 30984 | 20 | |||
16.31 € | 1 | 5 giorni | M6 | 2061 | 23 | |||
19.26 € | 1 | 5 giorni | M8 | 2062 | 50 | |||
25.80 € | 1 | 3 giorni | M10 | 2063 | 210 | |||
25.80 € | 1 | 3 giorni | M10x1.25 | 6140 | 210 | |||
26.05 € | 1 | 13 giorni | M12 | 2064 | 210 | |||
26.05 € | 1 | 3 giorni | M12x1.25 | 6141 | 215 | |||
61.48 € | 1 | 4 giorni | M16 | 2065 | 670 | |||
61.48 € | 1 | 3 giorni | M16x1.5 | 6142 | 650 | |||
67.38 € | 1 | 3 giorni | M20x1.5 | 6143 | 720 | |||
184.23 € | 1 | 4 giorni | M27x2 | 10485 | 2100 | |||
341.91 € | 1 | 5 giorni | M36x2 | 10746 | 5800 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 150 | Materiale dell’alloggiamento | Acciaio, zincato | Materiale perno sferico | Acciaio, cementato |
---|---|---|---|---|---|
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali