Innesto rapido, serie KD3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KD3-1/4-A
KD3-1/4-I
KD3-1/8-A
KD3-1/8-I
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Portata nominale standard
(l/min)
Coppia di serraggio nominale
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

11.72 €

1 5 giorni 5Filettatura esterna G1/45819.553162635

11.72 €

1 13 giorni 5Filettatura interna G1/46669.553162847

11.72 €

1 3 giorni 4.95Filettatura esterna G1/85635214228

11.72 €

1 3 giorni 5Filettatura interna G1/8558553162732

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -10:: 60 Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 12
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico