Connettore, serie KSG

Connettore, serie KSG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSG-M10X1.25
KSG-M12X1.25
KSG-M16X1.5
KSG-M20X1.5
KSG-M27X2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Collegamento filettato N. componente produttore Peso
(g)

46.46 €

1 3 giorni M10x1.25Filettatura interna M10 x 1,2532963229

50.57 €

1 3 giorni M12x1.25Filettatura interna M12 x 1,2532964447

59.31 €

1 3 giorni M16x1.5Filettatura interna M16 x 1,532965882

70.35 €

1 3 giorni M20x1.5Filettatura interna M20 x 1,5329661143

78.55 €

1 4 giorni M27x2Filettatura interna M27 x 2329671083

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 150 Materiale di montaggio Acciaio, zincato Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico