Piastra di connessione elettrica, serie CAPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CAPC-F1-E-M12

Codice componente
CAPC-F1-E-M12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

95.12 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -5:: 50 Materiale dell’alloggiamento PA Grado di protezione IP67, IP65
Gamma tensione di esercizio DC(V) 18-30 Tensione di esercizio nominale DC(V) 24 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -20
Temperatura max. di stoccaggio(°C) 70 Lunghezza cavo(m) 20 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata
N. componente produttore 570042 Peso(g) 85

Si trova sulla pagina di Piastra di connessione elettrica, serie CAPC, il codice articolo è il seguente: CAPC-F1-E-M12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAPC-F1-E-M12.

Supporto tecnico