Flangia, serie SNCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNCB-32
SNCB-40
SNCB-50
SNCB-63
SNCB-80
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Peso
(g)
N. componente produttore

18.11 €

1 3 giorni 32103174390

19.00 €

1 3 giorni 40155174391

24.02 €

1 3 giorni 50232174392

29.68 €

1 3 giorni 63375174393

38.11 €

1 3 giorni 80636174394

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale di montaggio Alluminio pressofuso Materiale del cuscinetto Polimero Materiale delle viti Acciaio, zincato
Temperatura ambiente min.(°C) -40 Temperatura ambiente max.(°C) 90 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico