Flangia, serie SNCS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNCS-32
SNCS-50
SNCS-63
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Classe di resistenza alla corrosione (CRC) Peso
(g)
N. componente produttore

42.26 €

1 3 giorni 321 - Tensocorrosione bassa86174397

54.08 €

1 3 giorni 501 - Tensocorrosione bassa216174399

62.89 €

1 3 giorni 632 - Tensocorrosione moderata281174400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale di montaggio Alluminio pressofuso Materiale delle viti Acciaio, zincato Temperatura ambiente min.(°C) -40
Temperatura ambiente max.(°C) 150

Supporto tecnico