Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DARF-Q12-12 |
DARF-Q12-25 |
DARF-Q12-32 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Coppia di serraggio max. (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.38 € | 1 | 4 giorni | 12 | 1.4 | 4886221 | 15 | |||
34.25 € | 1 | 3 giorni | 25 | 1.2 | 4886223 | 60 | |||
41.08 € | 1 | 4 giorni | 32 | 2.9 | 4886224 | 92 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0:: 60 | Materiale delle viti | Acciaio, zincato | Materiale della flangia | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Misura
Coppia di serraggio max.(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali