Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CRSGS-M6 |
CRSGS-M10X1.25 |
CRSGS-M12X1.25 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.82 € | 1 | 4 giorni | M6 | 195580 | 29 | |||
81.09 € | 1 | 20 giorni | M10x1.25 | 195582 | 87 | |||
104.52 € | 1 | 4 giorni | M12x1.25 | 195583 | 129 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Materiale dell’alloggiamento | Acciaio altolegato | Materiale dell’anello esterno | Acciaio altolegato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della canalina interna | Acciaio altolegato | Materiale dado | Acciaio altolegato | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 3 - Tensocorrosione elevata |
Configura
Proprietà di base
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali