Alloggiamento, serie LSNSG

Alloggiamento, serie LSNSG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSNSG-32
LSNSG-40
LSNSG-50
LSNSG-63
LSNSG-80
LSNSG-100
LSNSG-125
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura N. componente produttore Peso
(g)

37.54 €

1 4 giorni 3231747105

45.71 €

1 4 giorni 4031748160

49.12 €

1 4 giorni 5031749300

61.18 €

1 4 giorni 6331750370

78.03 €

1 4 giorni 8031751700

88.29 €

1 4 giorni 10031752830

169.74 €

1 4 giorni 125317531960

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale di montaggio Acciaio, zincato Materiale del cuscinetto dell’estremità dell’asta Acciaio, PTFE Temperatura ambiente min.(°C) -40
Temperatura ambiente max.(°C) 150 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico