Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LSNG-32 |
LSNG-40 |
LSNG-50 |
LSNG-63 |
LSNG-80 |
LSNG-100 |
LSNG-125 |
LSNG-160 |
LSNG-200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Materiale di montaggio | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.72 € | 1 | 3 giorni | 32 | Acciaio altolegato | 2 - Tensocorrosione moderata | 31740 | 172 | |||
43.49 € | 1 | 4 giorni | 40 | Acciaio altolegato | 2 - Tensocorrosione moderata | 31741 | 228 | |||
46.75 € | 1 | 4 giorni | 50 | Acciaio altolegato | 2 - Tensocorrosione moderata | 31742 | 416 | |||
58.23 € | 1 | 4 giorni | 63 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 31743 | 541 | |||
74.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 31744 | 997 | |||
84.03 € | 1 | 4 giorni | 100 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 31745 | 1358 | |||
161.52 € | 1 | 4 giorni | 125 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 31746 | 3071 | |||
345.11 € | 1 | 4 giorni | 160 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 152599 | 6001 | |||
478.22 € | 1 | 4 giorni | 200 | Ferro grafite sferulitico | 1 - Tensocorrosione bassa | 152600 | 7368 |
Loading...
Materiale del cuscinetto dell’estremità dell’asta | Acciaio, PTFE | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | Temperatura ambiente max.(°C) | 150 |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura
Materiale di montaggio
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali