Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LQG-32 |
LQG-40 |
LQG-50 |
LQG-63 |
LQG-80 |
LQG-100 |
LQG-125 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Materiale di montaggio | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.23 € | 1 | 4 giorni | 32 | Acciaio inossidabile pressofuso | 31768 | 301 | |||
87.40 € | 1 | 4 giorni | 40 | Acciaio inossidabile pressofuso | 31769 | 369 | |||
113.77 € | 1 | 4 giorni | 50 | Acciaio inossidabile pressofuso | 31770 | 706 | |||
116.88 € | 1 | 4 giorni | 63 | Ferro grafite sferulitico | 31771 | 784 | |||
129.98 € | 1 | 4 giorni | 80 | Ferro grafite sferulitico | 31772 | 1126 | |||
144.15 € | 1 | 4 giorni | 100 | Ferro grafite sferulitico | 31773 | 1493 | |||
238.98 € | 1 | 4 giorni | 125 | Ferro grafite sferulitico | 31774 | 3778 |
Loading...
Materiale bullone | Acciaio, cementato | Materiale fusibile | Acciaio per molle | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Misura
Materiale di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali