Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LBZB-32
Misura | 32 | Materiale di montaggio | Acciaio temperato | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata | N. componente produttore | 33842 |
Peso(g) | 131 |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento, serie LBZB, il codice articolo è il seguente: LBZB-32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LBZB-32.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali